Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAV001W

BAV MA-AC-00013-02

IO-Link kezelőpanel

működési elv
Kezelőpult IO-Link, 4 portos
Méret
85 x 64 x 199 mm
környezeti hőmérséklet min.
-5 °C
környezeti hőmérséklet max.
55 °C
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
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
Kezelőpult IO-Link, 4 portos
Méret
85 x 64 x 199 mm
környezeti hőmérséklet min.
-5 °C
környezeti hőmérséklet max.
55 °C
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
19-20-05-01
ECLASS 11.0
19-20-05-01
ECLASS 12.0
27-33-02-90
ECLASS 13.0
27-33-02-90
ECLASS 14.0
27-33-02-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-11
ECLASS 6.2
27-27-92-11
ETIM 7.0
EC001415
ETIM 8.0
EC001415
ETIM 9.0
EC001415
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-11
eCl@ss 9.0
19-20-05-01
eCl@ss 9.1
19-20-05-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné