A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
IO-Link kezelőpanel
működési elv
Kezelőpult IO-Link, 4 portos
Méret
85 x 115 x 270 mm
környezeti hőmérséklet min.
-5 °C
környezeti hőmérséklet max.
55 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
UKCA
WEEE
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott