Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAV003H

BAV AS-SK-00032-01

Termékkészletek

működési elv
Aktív elosztó
csatlakozó
2x M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
Ház anyaga
műanyag
nemesacél, Inserts
Környezeti hőmérséklet
-40...70 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
működési elv
Aktív elosztó
csatlakozó
2x M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
Ház anyaga
műanyag
nemesacél, Inserts
Környezeti hőmérséklet
-40...70 °C
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné