A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív távolságérzékelők
Méret
Ø 6.5 x 45 mm
kiképzés
D6.5
Beépítés
szintben
hatótávolság
0.5...2 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0...10 V
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BAW G06EF-UAC20B-S49G | BES 516-371-G-E5-C-S49 | BES 516-3021-G-E5-C-S49 | |
|
-
Listás ár
|
38.066 HUF
Listás ár
|
38.066 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 6.5 x 45 mm | Ø 6.5 x 45 mm | Ø 6.5 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 0.5...2 mm | 2 mm | 2 mm |
| analóg kimenet | Analóg, feszültség 0...10 V | - | - |
| kimeneti karakterisztika | csökkenő közeledéskor | - | - |
| Határfrekvencia -3 dB | 1000 Hz | - | - |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±40 µm | - | - |
| linearitás maximális eltérése | ±45 µm | - | - |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | 10...60 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP67 | - | - |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kapcsolókimenet | - | PNP záró (NO) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | - | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Védettség | - | IP68 | IP68 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott