A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel metrikus menettel
Méret
Ø 8 x 51.5 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,5...1,5 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0...10 V
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
| BAW M08EI-UAD15B-BP05 | BAW M08EI-UAD15B-BP03 | |
|
78.141 HUF
Listás ár
|
78.141 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 51.5 mm | Ø 8 x 51.5 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M8x1 | M8x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 0,5...1,5 mm | 0,5...1,5 mm |
| analóg kimenet | Analóg, feszültség 0...10 V | Analóg, feszültség 0...10 V |
| kimeneti karakterisztika | csökkenő közeledéskor | csökkenő közeledéskor |
| Határfrekvencia -3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±8 µm | ±8 µm |
| linearitás maximális eltérése | ±30 µm | ±30 µm |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 5,00 m, PUR | Kábel, 3,00 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív távolságérzékelő | Induktív távolságérzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott