A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív távolságérzékelők
Méret
Ø 12 x 65 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
1...4 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0...10 V
Terméktervezés
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PUR
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 1,50 m, PUR
Kábel, 3,00 m, PUR
Kábel, 5,00 m, PUR
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MF2-UAC40F-BP00,2-GS04 | BAW M12MF2-UAC40F-BP00,5-GS04 | BAW M12MF2-UAC40F-BP01,5-GS04 | |
|
70.344 HUF
Listás ár
|
70.344 HUF
Listás ár
|
70.344 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 1...4 mm | 1...4 mm | 1...4 mm |
| analóg kimenet | Analóg, feszültség 0...10 V | Analóg, feszültség 0...10 V | Analóg, feszültség 0...10 V |
| kimeneti karakterisztika | csökkenő közeledéskor | csökkenő közeledéskor | csökkenő közeledéskor |
| Határfrekvencia -3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±10 µm | ±10 µm | ±10 µm |
| linearitás maximális eltérése | ±90 µm | ±90 µm | ±90 µm |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBTP | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,50 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 1,50 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott