A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív távolságérzékelők
Méret
Ø 12 x 65 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
0.5...2 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0...10 V
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MI-UAC20B-S04G | BAW M12MI-UAC35C-S04G | BAW M12MI-UAC20B-S04G-515 | |
|
-
Listás ár
|
70.344 HUF
Listás ár
|
81.032 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 0.5...2 mm | 0,2...3,5 mm | 0.5...2 mm |
| analóg kimenet | Analóg, feszültség 0...10 V | Analóg, feszültség 0...10 V | Analóg, feszültség 0...10 V |
| kimeneti karakterisztika | csökkenő közeledéskor | csökkenő közeledéskor | csökkenő közeledéskor |
| Határfrekvencia -3 dB | 500 Hz | 1000 Hz | 500 Hz |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±8 µm | ±7 µm | ±8 µm |
| linearitás maximális eltérése | ±45 µm | ±35 µm | ±45 µm |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PEEK |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -10...70 °C | -40...80 °C | -10...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott