Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BAW001T

BAW M18ME-ICC50B-BP03

Hengeres kivitel metrikus menettel

Méret
Ø 18 x 36 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1...5 mm
analóg kimenet
Analóg, áram 4...20 mA
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
Ø 18 x 36 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1...5 mm
analóg kimenet
Analóg, áram 4...20 mA
kimeneti karakterisztika
csökkenő közeledéskor
Határfrekvencia -3 dB
500 Hz
ismétlési pontosság BWN szer.
±8 µm
linearitás maximális eltérése
±120 µm
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 3,00 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-10...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
működési elv
Induktív távolságérzékelő
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné