A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív távolságérzékelők
Méret
Ø 18 x 36 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1...5 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0...10 V
Terméktervezés
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PUR
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 1,50 m, PUR
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 1,50 m, PUR
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 4,00 m, PUR
Csatlakozókábel, M18x1-apa, 3--pólusú, 0.22 m, PUR
Kábel, 3,00 m, PUR
Kábel, 3,00 m, PUR
Kábel, 5,00 m, PUR
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
| BAW M18ME-UAC50B-BP05 | BAW M18ME-UAC50B-BP03 | BAW M18ME-UAC50B-BP04-GS04 | |
|
75.646 HUF
Listás ár
|
75.646 HUF
Listás ár
|
83.442 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| analóg kimenet | Analóg, feszültség 0...10 V | Analóg, feszültség 0...10 V | Analóg, feszültség 0...10 V |
| kimeneti karakterisztika | csökkenő közeledéskor | csökkenő közeledéskor | csökkenő közeledéskor |
| Határfrekvencia -3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±8 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| linearitás maximális eltérése | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 5,00 m, PUR | Kábel, 3,00 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 4,00 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív távolságérzékelő | Induktív távolságérzékelő | Induktív távolságérzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott