Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAW0033

BAW R06AC-UAF20B-EP03

Kubikus kivitel átmenő furatokkal süllyesztett beépítéshez

Méret
30 x 20 x 8 mm
kiképzés
hasáb alakú
Beépítés
szintben
hatótávolság
0.5...2 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0...10 V
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
30 x 20 x 8 mm
kiképzés
hasáb alakú
Beépítés
szintben
hatótávolság
0.5...2 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0...10 V
kimeneti karakterisztika
csökkenő közeledéskor
Határfrekvencia -3 dB
1000 Hz
ismétlési pontosság BWN szer.
±12 µm
linearitás maximális eltérése
±45 µm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 3,00 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
21.6...26.4 VDC
Környezeti hőmérséklet
10...60 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
működési elv
Induktív távolságérzékelő
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné