A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kocka alakú kivitel nem süllyesztett beépítéshez
Méret
38.5 x 30 x 17 mm
kiképzés
hasáb alakú
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
1...5 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0…10 V
Analog, temperature
Analog, temperature
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
| BAW Z01AC-UAD50B-DP05-K | BAW Z01AC-UAD50B-DP03-K | |
|
114.016 HUF
Listás ár
|
114.016 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 38.5 x 30 x 17 mm | 38.5 x 14 x 17 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | hasáb alakú | hasáb alakú |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 1...5 mm | 1...5 mm |
| analóg kimenet |
Analóg, feszültség 0…10 V Analog, temperature |
Analóg, feszültség 0…10 V Analog, temperature |
| kimeneti karakterisztika | csökkenő közeledéskor | csökkenő közeledéskor |
| Határfrekvencia -3 dB | 200 Hz | 1000 Hz |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±10 µm | ±10 µm |
| linearitás maximális eltérése | ±120 µm | ±120 µm |
| Ház anyaga | alumínium, eloxált | alumínium, eloxált |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Kábel, 5,00 m, PUR | Kábel, 3,00 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | 10...60 °C | -10...60 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív távolságérzékelő | Induktív távolságérzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott