Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAW003K

BAW MKK-050.19-S4

Induktív távolságérzékelők

Méret
80 x 80 x 40 mm
kiképzés
hasáb alakú
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
0...50 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0...10 V
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
80 x 80 x 40 mm
kiképzés
hasáb alakú
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
0...50 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0...10 V
kimeneti karakterisztika
csökkenő közeledéskor
Határfrekvencia -3 dB
15 Hz
ismétlési pontosság BWN szer.
±12 µm
linearitás maximális eltérése
±1500 µm
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
Üzemi feszültség Ub
20...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-10...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné