A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel metrikus menettel
Méret
Ø 12 x 65 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
1...4 mm
analóg kimenet
Analóg, áram 4...20 mA
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
| BAW M12MH1-ICC40F-S04G | BAW M12MF2-ICC40F-BP00,2-GS04-508 | |
|
62.111 HUF
Listás ár
|
96.058 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 1...4 mm | 1...4 mm |
| analóg kimenet | Analóg, áram 4...20 mA | Analóg, áram 4...20 mA |
| kimeneti karakterisztika | csökkenő közeledéskor | csökkenő közeledéskor |
| Határfrekvencia -3 dB | 500 Hz | 500 Hz |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±8 µm | ±10 µm |
| linearitás maximális eltérése | ±120 µm | ±120 µm |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív távolságérzékelő | Induktív távolságérzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott