A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel metrikus menettel
Méret
Ø 12 x 65 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,2...3,5 mm
Interfész
IO-Link 1.1
12 bit
12 bit
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
| BAW M12MI-BLC35C-S04G | BES M12MI-PSIC20C-S04G | BAW M12MI-IAC35C-S04G | |
|
62.111 HUF
Listás ár
|
21.813 HUF
Listás ár
|
62.111 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 0,2...3,5 mm | 0.5...2 mm | 0,2...3,5 mm |
| Interfész |
IO-Link 1.1 12 bit |
IO-Link 1.1 | - |
| kimeneti karakterisztika | csökkenő közeledéskor | - | csökkenő közeledéskor |
| Határfrekvencia -3 dB | 1000 Hz | - | 1000 Hz |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±7 µm | - | ±7 µm |
| linearitás maximális eltérése | ±35 µm | - | ±53 µm |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | LCP | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 12...30 VDC | 16...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...80 °C | -25...85 °C | -40...80 °C |
| Védettség | IP67 | - | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív távolságérzékelő | Induktív érzékelő | Induktív távolságérzékelő |
| Kapcsolási frekvencia | - | 2000 Hz | - |
| Védettség | - | IP68, BWN Pr.20 szerint | - |
| analóg kimenet | - | - | Analóg, áram 0...20 mA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott