A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel metrikus menettel
Méret
Ø 12 x 65 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,2...3,5 mm
analóg kimenet
Analóg, áram 4...20 mA
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
| BAW M12MI-ICC35C-S04G | BAW M12MI-IAC35C-S04G | BAW M12MF-ICC35C-S04G | |
|
62.111 HUF
Listás ár
|
62.111 HUF
Listás ár
|
60.620 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 0,2...3,5 mm | 0,2...3,5 mm | 0,2...3,5 mm |
| analóg kimenet | Analóg, áram 4...20 mA | Analóg, áram 0...20 mA | Analóg, áram 4...20 mA |
| kimeneti karakterisztika | csökkenő közeledéskor | csökkenő közeledéskor | csökkenő közeledéskor |
| Határfrekvencia -3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
| linearitás maximális eltérése | ±53 µm | ±53 µm | ±53 µm |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív távolságérzékelő | Induktív távolságérzékelő | Induktív távolságérzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott