A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel metrikus menettel
Méret
Ø 12 x 63 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
0.5...2 mm
analóg kimenet
Analóg, áram 0...20 mA
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
| BAW M12MN-IAC20C-BP00,2-GS04 | BAW M12MN-IAC35C-BP00,2-GS04 | BAW M12MN-ICC35C-BP00,2-GS04 | |
|
78.141 HUF
Listás ár
|
78.141 HUF
Listás ár
|
78.141 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 0.5...2 mm | 0,2...3,5 mm | 0,2...3,5 mm |
| analóg kimenet | Analóg, áram 0...20 mA | Analóg, áram 0...20 mA | Analóg, áram 4...20 mA |
| kimeneti karakterisztika | csökkenő közeledéskor | csökkenő közeledéskor | csökkenő közeledéskor |
| Határfrekvencia -3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
| linearitás maximális eltérése | ±53 µm | ±53 µm | ±53 µm |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,20 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,20 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,20 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív távolságérzékelő | Induktív távolságérzékelő | Induktív távolságérzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott