A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel metrikus menettel
Méret
Ø 12 x 50 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
0,2...7 mm
analóg kimenet
Analóg, áram 4...20 mA
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
| BAW M12ME-ICC70F-S04G | BAW M12MF-ICC70G-S04G | |
|
60.620 HUF
Listás ár
|
60.620 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 55 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 0,2...7 mm | 0,2...7 mm |
| analóg kimenet | Analóg, áram 4...20 mA | Analóg, áram 4...20 mA |
| kimeneti karakterisztika | csökkenő közeledéskor | csökkenő közeledéskor |
| Határfrekvencia -3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±7.0 µm | ±7 µm |
| linearitás maximális eltérése | ±70 µm | ±70 µm |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | LCP | LCP |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív távolságérzékelő | Induktív távolságérzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott