A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 3: barna
PIN 4: kék
PIN 4: kék
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
2
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Üzemi feszültség Ub
240 VDC
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott