A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: árnyékolás
PIN 3: kék
PIN 4: árnyékolás
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kábelek BTL termékekhez
csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 20 m
vezetékek száma
2
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...70 °C
Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy
kibővített elérhetőség
átlátható feltételek
nincs új tervezési beépítés
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
| BKS-S 48-15-CP-20 | BCC M313-0000-10-036-PS0334-200 | |
|
39.301 HUF
Listás ár
|
27.220 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| Kábel | PUR árnyékolt fekete, 20 m | PUR árnyékolt fekete, 20 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 2 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...70 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | 5...70 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 3.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott