A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-Female, straight, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 0.50 m
vezetékek száma
2
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...70 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BIS C-519-PU-00,5 | BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-008 | |
|
-
Listás ár
|
17.723 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-Female, straight, A-coded | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-Male, straight, A-coded | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR Shielded black, 0.50 m | PUR árnyékolt ibolya, 0.8 m |
| vezetékek száma | 2 | 2 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...70 °C | -30...70 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | 5...70 °C | -30...70 °C |
| Védettség | IP65, szerelve | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
| Interfész | - | CAN |
| Üzemi feszültség Ub | - | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | - | 4.0 A |
Csak a CAD modell letöltése támogatott