A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szerelhető csatlakozók
csatlakozó
M16x0,75 anya, egyenes, 8 pólusú
Védettség
IP67
Csatlakoztatható érintkezők száma
8
Huzalok rögzítése
Crimp terminals
D kábelátmérő
6...8 mm
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
| BKS-S 32M-C-00 | BKS-S 32M-00 | |
|
16.982 HUF
Listás ár
|
15.281 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M16x0,75 anya, egyenes, 8 pólusú | M16x0,75 anya, egyenes, 8 pólusú |
|---|---|---|
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Csatlakoztatható érintkezők száma | 8 | 8 |
| Huzalok rögzítése | Crimp terminals | forrasztott kötés |
| D kábelátmérő | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A |
| Engedély / megfelelőség | WEEE |
CE WEEE |
| Csatlakozási keresztmetszet | - | 0.14...0.75 mm² |
| Környezeti hőmérséklet | - | -30...95 °C |
Csak a CAD modell letöltése támogatott