A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: sárga
PIN 2: szürke
PIN 3: rózsaszín
PIN 4: piros
PIN 5: zöld
PIN 6: kék
PIN 7: barna
PIN 8: fehér
PIN 2: szürke
PIN 3: rózsaszín
PIN 4: piros
PIN 5: zöld
PIN 6: kék
PIN 7: barna
PIN 8: fehér
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kábelek BTL termékekhez
csatlakozó
M16x0,75 anya, ferde, 8 pólusú
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...90 °C
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
| BKS-S 33M-05 | BCC S528-0000-1Y-133-PS0825-050 | BKS-S 32M-05 | |
|
36.871 HUF
Listás ár
|
41.638 HUF
Listás ár
|
36.871 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M16x0,75 anya, ferde, 8 pólusú | M16x0,75 anya, ferde, 8 pólusú | M16x0,75 anya, egyenes, 8 pólusú |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR árnyékolt fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 8 | 8 | 8 |
| vezeték keresztmetszet | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67, IP69K | IP67 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott