Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BCC00WH

BKS-S 92-TA1

T-idomok

1-es csatlakozó
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
3-as csatlakozó
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Üzemi feszültség Ub
30 VDC
Védettség
IP68
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
3-as csatlakozó
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Üzemi feszültség Ub
30 VDC
Védettség
IP68
Környezeti hőmérséklet
-36...60 °C
Engedély / megfelelőség
EAC
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002925
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné