A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I
II
III
Csak a CAD modell letöltése támogatott
T-idomok
1-es csatlakozó
M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-T0117-000 | BCC M415-M415-M415-U0007-000 | |
|
30.978 HUF
Listás ár
|
17.225 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt |
| 3-as csatlakozó | M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP68 | IP67 |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...90 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott