Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BCC00WT

BKS-S103-CP-05

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, B kódolású
Interfész
Profibus
Kábel
PUR árnyékolt ibolya, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
2
vezeték keresztmetszet
24 AWG
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, B kódolású
Interfész
Profibus
Kábel
PUR árnyékolt ibolya, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
2
vezeték keresztmetszet
24 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...70 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...60 °C
Üzemi feszültség Ub
36 VDC / 30 VAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné