A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 2: zöld
PIN 4: piros
PIN 4: piros
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, B kódolású
Interfész
Profibus
Kábel
PUR árnyékolt ibolya, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
2
vezeték keresztmetszet
24 AWG
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
| BCC M425-0000-1B-031-PS72N1-050-C009 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-050 | |
|
16.840 HUF
Listás ár
|
16.840 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, B kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, B kódolású |
|---|---|---|
| Interfész | Profibus | Profibus |
| Kábel | PUR árnyékolt ibolya, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt ibolya, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 2 | 2 |
| vezeték keresztmetszet | 24 AWG | 24 AWG |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Kábelköpeny, szín | ibolya | ibolya |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott