A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szerelhető csatlakozók
csatlakozó
M8x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, A kódolású
Védettség
IP67
Csatlakoztatható érintkezők száma
4
Csatlakozási keresztmetszet
0.14...0.34 mm²
Huzalok rögzítése
vágó-szorító technika
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
| BKS-S218-RT14 | BCC M334-0000-20-000-13X450-000 | |
|
5.532 HUF
Listás ár
|
5.144 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, A kódolású | M8x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Csatlakoztatható érintkezők száma | 4 | 4 |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0.14...0.34 mm² | 0.25...0.5 mm² |
| Huzalok rögzítése | vágó-szorító technika | vágó-szorító technika |
| D kábelátmérő | 2.5...5.4 mm | 2.5...5.2 mm |
| Üzemi feszültség Ub | 32 VDC / 32 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -25...80 °C |
| Engedély / megfelelőség |
cURus WEEE |
WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott