A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
| BCC M313-0000-10-001-VX8334-050 | BCC M313-0000-10-004-VX8334-050 | BCC M313-0000-10-036-VS8334-050 | |
|
4.176 HUF
Listás ár
|
6.039 HUF
Listás ár
|
10.943 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kábel | PVC szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PVC szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PVC árnyékolt szürke, 5 m |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C | -20...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...105 °C | -5...105 °C | - |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67 |
| Kábelköpeny, szín | szürke | szürke | szürke |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
| üzemi feszültség kijelző | - | LED zöld | - |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | LED sárga | - |
| Kapcsolókimenet | - | PNP záró (NO) | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott