A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
I
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
1-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-apa, ferde, 3--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
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
| BCC M313-M323-30-300-PX0334-015 | BCC M313-M313-30-602-PX0334-015 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-015 | |
|
5.804 HUF
Listás ár
|
7.667 HUF
Listás ár
|
5.804 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M8x1-apa, ferde, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR fekete, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| üzemi feszültség kijelző | - | zöld LED / nem | - |
| Funkciókijelző | - | igen / nem | - |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | LED sárga | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott