A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
I
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: nincs kiosztva
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
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
| BCC M425-M414-3A-304-PX0434-050 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-050 | BCC M425-M415-3A-692-PW0534-050 | |
|
8.865 HUF
Listás ár
|
15.001 HUF
Listás ár
|
15.580 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 5 | 5 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| üzemi feszültség kijelző | - | zöld LED / nem | zöld LED / nem |
| Funkciókijelző | - | igen / nem | igen / nem |
| Funkció kijelzése (PIN 2) | - | LED fehér | LED piros |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | LED sárga | LED sárga |
Csak a CAD modell letöltése támogatott