Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC03YP

BCC VB63-0000-10-055-PX0350-020

Szelep kábelek

csatlakozó
B, Ind.-180° szelepcsatlakozó, derékszögű, 3 pólusú
Funkciókijelző
LED sárga
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
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
B, Ind.-180° szelepcsatlakozó, derékszögű, 3 pólusú
Funkciókijelző
LED sárga
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
24 VDC / 24 VAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné