A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szelep kábelek
csatlakozó
B, Ind.-180° szelepcsatlakozó, derékszögű, 3 pólusú
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
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
| BCC VB63-0000-10-056-PX0350-020 | BCC VB63-0000-10-055-PX0350-020 | |
|
3.985 HUF
Listás ár
|
4.463 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | B, Ind.-180° szelepcsatlakozó, derékszögű, 3 pólusú | B, Ind.-180° szelepcsatlakozó, derékszögű, 3 pólusú |
|---|---|---|
| Kábel | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Funkciókijelző | - | LED sárga |
| Védőáramkör | - | Szupresszordióda |
Csak a CAD modell letöltése támogatott