Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC04RZ

BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-006

Szelep kábelek

1-es csatlakozó
C, Ind.-0°/180°-anya, ferde, 4--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Funkciókijelző
sárga LED / nem
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PUR fekete, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas
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
C, Ind.-0°/180°-anya, ferde, 4--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Funkciókijelző
sárga LED / nem
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PUR fekete, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
24 VDC / 24 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67/IP67, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné