A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
C, Ind.-0°/180°-anya, ferde, 4--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Funkciókijelző
sárga LED / nem
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PUR fekete, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas
Terméktervezés
0.30 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, anya
0.60 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, anya
0.60 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, anya
1.00 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, anya
1.50 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, anya
2.00 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, anya
3.00 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, anya
5.00 m, PUR, C, Ind.-0°/180°, anya
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
| BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-006-C049 | BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-006 | BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-010 | |
|
6.411 HUF
Listás ár
|
6.229 HUF
Listás ár
|
6.516 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | C, Ind.-0°/180°-anya, ferde, 4--pólusú | C, Ind.-0°/180°-anya, ferde, 4--pólusú | C, Ind.-0°/180°-anya, ferde, 4--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Funkciókijelző | sárga LED / nem | sárga LED / nem | sárga LED / nem |
| Védőáramkör | Szupresszordióda | Szupresszordióda | Szupresszordióda |
| Kábel | PUR fekete, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 1 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott