A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 2: kék
PIN PE: zöld/sárga
PIN 2: kék
PIN PE: zöld/sárga
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szelep kábelek
csatlakozó
A, DIN-0°/180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú
Funkciókijelző
LED sárga
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
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
| BCC VA04-0000-10-053-PX0350-050 | BCC VA04-0000-10-054-PX0350-050 | |
|
6.581 HUF
Listás ár
|
5.484 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | A, DIN-0°/180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú | A, DIN-0°/180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú |
|---|---|---|
| Funkciókijelző | LED sárga | - |
| Védőáramkör | Szupresszordióda | - |
| Kábel | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott