A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szelep kábelek
csatlakozó
A, DIN-0°/180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú
Funkciókijelző
LED sárga
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PVC szürke, 10 m
vezetékek száma
3
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-0000-10-053-VX8350-100 | BCC VA04-0000-10-054-VX8350-100 | BCC VA04-0000-10-144-VX8350-100 | |
|
8.019 HUF
Listás ár
|
6.921 HUF
Listás ár
|
9.837 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | A, DIN-0°/180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú | A, DIN-0°/180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú | A, DIN-0°/180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú |
|---|---|---|---|
| Funkciókijelző | LED sárga | - | LED sárga |
| Védőáramkör | Szupresszordióda | - |
Szupresszordióda szabadonfutó dióda |
| Kábel | PVC szürke, 10 m | PVC szürke, 10 m | PVC szürke, 10 m |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott