Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC04WC

BCC VA04-0000-10-054-VX8350-100

Szelep kábelek

csatlakozó
A, DIN-0°/180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú
Kábel
PVC szürke, 10 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
A, DIN-0°/180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú
Kábel
PVC szürke, 10 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...105 °C
Üzemi feszültség Ub
230 VDC / 230 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
6.0 A
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné