A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szelep kábelek
csatlakozó
A, DIN-0°/180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú
Kábel
PVC szürke, 2 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-0000-10-054-VX8350-020 | BCC VA04-0000-10-053-VX8350-020 | BCC VA04-0000-10-053-VX8350-030 | |
|
2.888 HUF
Listás ár
|
3.985 HUF
Listás ár
|
4.491 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | A, DIN-0°/180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú | A, DIN-0°/180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú | A, DIN-0°/180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú |
|---|---|---|---|
| Kábel | PVC szürke, 2 m | PVC szürke, 2 m | PVC szürke, 3 m |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Funkciókijelző | - | LED sárga | LED sárga |
| Védőáramkör | - | Szupresszordióda | Szupresszordióda |
Csak a CAD modell letöltése támogatott