A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
I
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: nincs kiosztva
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 5: nincs kiosztva
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
üzemi feszültség kijelző
zöld LED / nem
Funkciókijelző
igen / nem
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Terméktervezés
0.30 m, TPE, M12x1, anya
0.60 m, TPE, M12x1, anya
1.00 m, TPE, M12x1, anya
1.50 m, TPE, M12x1, anya
2.00 m, TPE, M12x1, anya
3.00 m, TPE, M12x1, anya
4.00 m, TPE, M12x1, anya
5.00 m, TPE, M12x1, anya
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
| BCC M415-M414-3A-607-EX44T2-020 | BCC M415-M414-3A-606-EX44T2-020 | BCC W415-W414-3A-650-NW44T2-020 | |
|
8.724 HUF
Listás ár
|
8.724 HUF
Listás ár
|
19.679 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| üzemi feszültség kijelző | zöld LED / nem | zöld LED / nem | zöld LED / nem |
| Funkciókijelző | igen / nem | igen / nem | igen / nem |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | LED sárga | LED sárga |
| Kábel | TPE sárga, 2 m, vonólánchoz alkalmas | TPE sárga, 2 m, vonólánchoz alkalmas | TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló sárga, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP65/IP65 |
| Kábelköpeny, szín | sárga | sárga | sárga |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE |
| Funkció kijelzése (PIN 2) | - | - | LED fehér |
Csak a CAD modell letöltése támogatott