A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kábel
TPE sárga, 5 m, vonólánchoz alkalmas
Terméktervezés
2.00 m, TPE, M12x1, anya
5.00 m, TPE, M12x1, anya
5.00 m, TPE, M12x1, anya
10.00 m, TPE, M12x1, anya
Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy
kibővített elérhetőség
átlátható feltételek
nincs új tervezési beépítés
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-006-EX43T2-050 | BCC M415-0000-1A-006-EX43T2-050 | BCC M425-0000-1A-008-EX44T2-050 | BCC M425-0000-1A-004-EX43T2-050 | |
|
7.363 HUF
Listás ár
|
7.363 HUF
Listás ár
|
8.128 HUF
Listás ár
|
7.363 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|---|
| üzemi feszültség kijelző | LED zöld | LED zöld | LED zöld | LED zöld |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | LED sárga | LED sárga | LED sárga |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) | PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens | PNP záró (NO) |
| Kábel | TPE sárga, 5 m, vonólánchoz alkalmas | TPE sárga, 5 m, vonólánchoz alkalmas | TPE sárga, 5 m, vonólánchoz alkalmas | TPE sárga, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 4 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | sárga | sárga | sárga | sárga |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott