A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I
PIN 1: barna
PIN 2: kék
PIN PE: zöld/sárga
PIN 1: barna
PIN 2: kék
PIN PE: zöld/sárga
II
PIN 3: kék
PIN 4: barna
PIN 5: zöld/sárga
PIN 3: kék
PIN 4: barna
PIN 5: zöld/sárga
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szelep kábelek
1-es csatlakozó
B, Ind.-0°-anya, ferde, 3--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Funkciókijelző
sárga LED / nem
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PUR fekete, 1 m, vonólánchoz alkalmas
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
| BCC VB43-M413-3E-666-PX0350-010 | BCC VB43-M413-3E-666-PX0350-015 | BCC VB43-M413-3E-666-PX0350-020 | |
|
5.990 HUF
Listás ár
|
6.350 HUF
Listás ár
|
6.711 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | B, Ind.-0°-anya, ferde, 3--pólusú | B, Ind.-0°-anya, ferde, 3--pólusú | B, Ind.-0°-anya, ferde, 3--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Funkciókijelző | sárga LED / nem | sárga LED / nem | sárga LED / nem |
| Védőáramkör | Szupresszordióda | Szupresszordióda | Szupresszordióda |
| Kábel | PUR fekete, 1 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott