Szelep kábelek
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VB63-M413-3E-666-PX0350-003 | BCC VB63-M413-3E-667-PX0350-003 | BCC VB63-M413-3E-666-PX0350-006 | |
|
5.180 HUF
Listás ár
|
4.718 HUF
Listás ár
|
5.387 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | B, Ind.-180°-anya, ferde, 3--pólusú | B, Ind.-180°-anya, ferde, 3--pólusú | B, Ind.-180°-anya, ferde, 3--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Funkciókijelző | sárga LED / nem | - | sárga LED / nem |
| Védőáramkör | Szupresszordióda | - | Szupresszordióda |
| Kábel | PUR fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 24 VDC / 24 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |