A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: fekete
PIN 2: kék
PIN 3: zöld/sárga
PIN 4: barna
PIN 5: fehér
PIN 2: kék
PIN 3: zöld/sárga
PIN 4: barna
PIN 5: fehér
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tápkábelek
csatlakozó
7/8"-os anya, derékszögű, 5 pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
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
| BCC A325-0000-10-063-PX05A5-100 | BCC A315-0000-10-063-PX05A5-100 | |
|
51.775 HUF
Listás ár
|
51.775 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | 7/8"-os anya, derékszögű, 5 pólusú | 7/8" anya, egyenes, 5 pólusú |
|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | antivalens | antivalens |
| Kábel | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 |
| vezeték keresztmetszet | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Védettség | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott