A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: fehér
PIN 2: zöld
PIN 3: sárga
PIN 4: szürke
PIN 5: barna
PIN 6: rózsaszín
PIN 7: kék
PIN 8: piros
PIN 2: zöld
PIN 3: sárga
PIN 4: szürke
PIN 5: barna
PIN 6: rózsaszín
PIN 7: kék
PIN 8: piros
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 8 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
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
| BCC M418-0000-1A-044-PX0825-100 | BCC M418-0000-1A-045-PX0825-100 | BCC M418-0000-1A-069-PX0825-100 | |
|
20.343 HUF
Listás ár
|
21.781 HUF
Listás ár
|
20.343 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 8 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 8 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 8 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 8 | 8 | 8 |
| vezeték keresztmetszet | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...85 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP68 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott