A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: violet
PIN 2: piros
PIN 3: szürke
PIN 4: piros/kék
PIN 5: zöld
PIN 6: kék (1,0 mm²)
PIN 7: szürke/rózsaszín
PIN 8: fehér/zöld
PIN 9: fehér/sárga
PIN10: fehér/szürke
PIN11: fekete
PIN12: zöld/sárga (1,0 mm²)
PIN13: sárga/barna
PIN14: barna/zöld
PIN15: fehér
PIN16: sárga
PIN17: rózsaszín
PIN18: szürke/barna
PIN19: barna (1,0 mm²)
PIN 2: piros
PIN 3: szürke
PIN 4: piros/kék
PIN 5: zöld
PIN 6: kék (1,0 mm²)
PIN 7: szürke/rózsaszín
PIN 8: fehér/zöld
PIN 9: fehér/sárga
PIN10: fehér/szürke
PIN11: fekete
PIN12: zöld/sárga (1,0 mm²)
PIN13: sárga/barna
PIN14: barna/zöld
PIN15: fehér
PIN16: sárga
PIN17: rózsaszín
PIN18: szürke/barna
PIN19: barna (1,0 mm²)
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kábelek BPI termékekhez
csatlakozó
M23x1 anya, ferde, 19 pólusú
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
19
vezeték keresztmetszet
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
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
| BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-020 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-020 | |
|
36.705 HUF
Listás ár
|
36.705 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M23x1 anya, ferde, 19 pólusú | M23x1 anya, egyenes, 19 pólusú |
|---|---|---|
| Kábel | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 19 | 19 |
| vezeték keresztmetszet | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott