A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR fekete, 20 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-10-001-PX0334-200 | BCC M313-0000-10-004-PW0334-200 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-200 | |
|
14.195 HUF
Listás ár
|
-
Listás ár
|
16.058 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR fekete, 20 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 20 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 20 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| üzemi feszültség kijelző | - | LED zöld | LED zöld |
| Funkciókijelző | - | igen | - |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | LED sárga | LED sárga |
| Kapcsolókimenet | - | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
Csak a CAD modell letöltése támogatott