BCC06TL
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M425-0000-1A-010-VX8434-200
- csatlakozó
- M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
- üzemi feszültség kijelző
- LED zöld
- Funkció kijelzése (PIN 2)
- LED fehér
- Funkció kijelzése (PIN 4)
- LED sárga
- Kapcsolókimenet
- PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens
- Kábel
- PVC szürke, 20 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 4
- vezeték keresztmetszet
- 0.34 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -5...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 30 VDC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K