A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Vegyszerálló kábelek (rozsdamentes)
Special characteristics
Washdown
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
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
| BCC S425-0000-1A-004-PX0334-150 | BCC S425-0000-1A-036-PH0334-150-C023 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-150 | |
|
15.337 HUF
Listás ár
|
31.586 HUF
Listás ár
|
13.126 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | - |
|---|---|---|---|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású |
| üzemi feszültség kijelző | LED zöld | - | LED zöld |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | - | LED sárga |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | - | PNP záró (NO) |
| Kábel | PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 15 m | PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -40...105 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -20...105 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott