A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: barna
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
PIN 2: fehér
PIN 3: kék
PIN 4: fekete
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
Special characteristics
Washdown
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
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
| BCC S415-0000-1A-003-PX8434-100-C002 | BCC S415-0000-1A-017-PX8534-100-C002 | BCC S425-0000-1A-003-PX8434-100-C002 | |
|
12.016 HUF
Listás ár
|
14.560 HUF
Listás ár
|
12.016 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású |
| Kapcsolókimenet | antivalens | PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens | antivalens |
| Kábel | PUR szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 5 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | szürke | szürke | szürke |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
Csak a CAD modell letöltése támogatott