Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC06Z1

BCC M333-0000-10-000-31X350-000

Szerelhető csatlakozók

csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Védettség
IP67
Csatlakoztatható érintkezők száma
3
Csatlakozási keresztmetszet
0.14...0.5 mm²
Huzalok rögzítése
csavarkapcsok
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
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Védettség
IP67
Csatlakoztatható érintkezők száma
3
Csatlakozási keresztmetszet
0.14...0.5 mm²
Huzalok rögzítése
csavarkapcsok
D kábelátmérő
3.5...5 mm
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné